Aftakkingsmodule MS6-FRM-3/8-Y

529862

GTIN: 4052568164393

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2
9200 l/min
Bedrijfsdruk
0 bar - 12 bar