Drukregelventiel MS6-LR-1/2-D5-AS
529989
GTIN: 4052568085506
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
7500 l/min
Drukregelbereik
0.3 bar - 4 bar
Max. drukhysterese
0.25 bar