Combinatie van verzorgingseenheden MSB6-1/2:J2D1A1-WP

530224

GTIN: 4052568164768

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3100 l/min
Drukregelbereik
4 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm