Combinatie van verzorgingseenheden MSB6-1/2-FRC1:J5M1

530230

GTIN: 4052568164775

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
4800 l/min
Drukregelbereik
0.3 bar - 7 bar
Filterfijnheid
40 µm