Combinatie van verzorgingseenheden MSB6-1/2-FRC11:J9M2

530234

GTIN: 4052568164799

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3600 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
5 µm