Combinatie van verzorgingseenheden MSB6-1/2-FRC12:J10M2
530236
GTIN: 4052568164805
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3600 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
5 µm