Combinatie van verzorgingseenheden MSB6-1/2-FRC5:J1M1-Z
530245
GTIN: 4052568164829
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3700 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm