Combinatie van verzorgingseenheden MSB6-1/4-FRC5:J1M1

530268

GTIN: 4052568164867

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1900 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm