Combinatie van verzorgingseenheden MSB6-3/8-FRC5:J1M1

530292

GTIN: 4052568164874

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3500 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm