Drukregelventiel MS6-LRB-1/2-D7-AS-BD
530335
GTIN: 4052568164904
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
800 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Max. drukhysterese
0.25 bar