Combinatie van verzorgingseenheden MSB4-1/4:J1D1A1-WP

531101

GTIN: 4052568165048

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
750 l/min
Drukregelbereik
4 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm