Koppelingcontrastekker KD4-CK-9

531640

GTIN: 4052568047641

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor steeknippel met binnen-Ø 9 mm met wartelmoer
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
261 l/min - 1116 l/min