Actiefkoolfilter LFX-3/4-D-MIDI
532784
GTIN: 4052568165505
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat - G3/4
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse
900 l/min
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Bedrijfsdruk
0 bar - 16 bar
Constructieve opbouw
Vezelfilter