Fijnfilter LFMB-1/2-D-MAXI-DA
532824
GTIN: 4052568165642
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse
2400 l/min
Condensaataftap
Manueel draaiend
Bedrijfsdruk
1 bar - 16 bar
Filterfijnheid
1 µm