Fijnfilter LFMB-1/8-D-MINI-DA-A
532827
GTIN: 4052568165673
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse
500 l/min
Condensaataftap
volautomatisch
Bedrijfsdruk
2 bar - 12 bar
Filterfijnheid
1 µm