Fijnfiltercombinatie LFMBA-1-D-MAXI-DA
532872
GTIN: 4052568166083
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
Maxi
Filterfijnheid
0.01 µm
Bedrijfsdruk
1 bar - 16 bar
Condensaataftap
Manueel draaiend
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C