Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen door een ander.

04/2026 - Dit product wordt uitgefaseerd. Gebruik het moderne alternatieve product voor nieuwe ontwerpen.

11/2028 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

12/2028 - Product niet langer beschikbaar.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Persluchtverzorging

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Fijnfiltercombinatie LFMBA-3/8-D-MINI-DA-A

532875

GTIN: 4052568166113

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
Mini
Filterfijnheid
0.01 µm
Bedrijfsdruk
1.5 bar - 12 bar
Condensaataftap
volautomatisch
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C