Contactdoos voor netvoeding NTSD-WD-11
533119
GTIN: 4052568086381
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
4-polig - Contactdoos haaks - Schroefklem
Aansluitdoorsnede
2.5 mm²
Beschermingsklasse
IP67