Magneetventiel CPE10-M1BH-5/3G-M7-B
533141
GTIN: 4052568015817
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
350 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M7
Bedieningswijze
Elektrisch