Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Classic

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Magneetventiel CPE10-M1BH-5/3E-M7-B

533143

GTIN: 4052568166229

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 ontlucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
250 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M7
Bedieningswijze
Elektrisch