Magneetventiel CPE10-M1BH-5/3B-M5-B
533163
GTIN: 4052568166410
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 belucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
180 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M5
Bedieningswijze
Elektrisch