Verbindingskabel VMPA-KMS1-24-2.5
533192
GTIN: 4052568086398
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Kabellengte
2.5 m
Kabelmontage
25 x 0,34 mm²
Kabeleigenschap
Standaard
Beschermingsklasse
IP65 - conform IEC 60529