Verbindingskabel VMPA-KMS1-8-5
533196
GTIN: 4052568086411
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Kabellengte
5 m
Kabelmontage
10 x 0,34 mm²
Kabeleigenschap
Standaard
Beschermingsklasse
IP65 - conform IEC 60529