Kap VMPA-KMS-H
533198
GTIN: 4052568086435
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Sub-D
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype
3x schroef M3
Omgevingstemperatuur
-25 °C - 80 °C
Beschermingsklasse
IP65 - conform IEC 60529