Zwenkaandrijving DAPS-1920-090-R-F14
533426
GTIN: 4052568166854
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
1920 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F14
Asaansluiting
T46