Zwenkaandrijving DAPS-0015-090-RS4-F0305
533430
GTIN: 4052568166892
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
15 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F03 - F05
Asaansluiting
T11