Zwenkaandrijving DAPS-0030-090-RS2-F04

533432

GTIN: 4052568166915

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
37.6 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F04
Asaansluiting
T14