Zwenkaandrijving DAPS-0053-090-RS2-F0507
533436
GTIN: 4052568166953
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
66 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F05 - F07
Asaansluiting
T17