Zwenkaandrijving DAPS-0015-090-R-F04

533475

GTIN: 4052568167264

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
15 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F04
Asaansluiting
T11