Zwenkaandrijving DAPS-0015-090-RS2-F04
533481
GTIN: 4052568167325
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
18.8 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F04
Asaansluiting
T11