Zwenkaandrijving DAPS-0030-090-RS4-F0507

533487

GTIN: 4052568167387

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
30 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F05 - F07
Asaansluiting
T14