Zwenkaandrijving DAPS-0480-090-RS2-F14

533489

GTIN: 4052568167400

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
600 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F14
Asaansluiting
T36