Zwenkaandrijving DAPS-0960-090-RS3-F1216
533494
GTIN: 4052568167455
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
1120 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F12 - F16
Asaansluiting
T46