Zwenkaandrijving DAPS-0960-090-RS4-F1216

533495

GTIN: 4052568167462

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
960 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F12 - F16
Asaansluiting
T46