Verbindingskabel VMPA-KMS2-24-2.5-PUR
533501
GTIN: 4052568167479
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Kabellengte
2.5 m
Kabelmontage
25 x 0,25 mm²
Kabeleigenschap
geschikt voor kabelrupsen
Beschermingsklasse
IP65 - conform IEC 60529