Verbindingskabel VMPA-KMS2-24-5-PUR

533502

GTIN: 4052568167486

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Kabellengte
5 m
Kabelmontage
25 x 0,25 mm²
Kabeleigenschap
geschikt voor kabelrupsen
Beschermingsklasse
IP65 - conform IEC 60529