Verbindingskabel VMPA-KMS2-8-2.5-PUR

533504

GTIN: 4052568086510

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Kabellengte
2.5 m
Kabelmontage
10 x 0,25 mm²
Kabeleigenschap
geschikt voor kabelrupsen
Beschermingsklasse
IP65 - conform IEC 60529