Verbindingskabel VMPA-KMS2-8-10-PUR
533506
GTIN: 4052568167516
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Kabellengte
10 m
Kabelmontage
10 x 0,25 mm²
Kabeleigenschap
geschikt voor kabelrupsen
Beschermingsklasse
IP65 - conform IEC 60529