Handlingsmodule HSP-12-AP-WL
533604
GTIN: 4052568167592
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
12
Y-slag
52 mm - 68 mm
Z-slag
20 mm - 30 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm