Handlingsmodule HSP-16-AP-WR

533611

GTIN: 4052568167660

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
16
Y-slag
90 mm - 110 mm
Z-slag
35 mm - 50 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm