Handlingsmodule HSP-25-AP-SD-WL

533618

GTIN: 4052568167738

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
25
Y-slag
130 mm - 170 mm
Z-slag
50 mm - 70 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm