Handlingsmodule HSP-25-AP-WR
533619
GTIN: 4052568167745
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
25
Y-slag
130 mm - 170 mm
Z-slag
50 mm - 70 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm