Smoorventiel met terugslagklep GRLA-1/4-QS-6-RS-D

534338

GTIN: 4052568048884

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
400 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-6
Instelelement
Kartelschroef