Smoorventiel met terugslagklep GRLA-3/8-QS-6-RS-D
534341
GTIN: 4052568086824
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
495 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-6
Instelelement
Kartelschroef