Smoorventiel met terugslagklep GRLA-3/8-QS-8-RS-D

534342

GTIN: 4052568086831

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
820 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-8
Instelelement
Kartelschroef