Draai-spancilinder CLR-16-20-R-P-A
535437
GTIN: 4052568168780
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische spankracht bij 6 bar
90 N
Spanbreedte
20 mm
Zwenkhoek
90 deg +/- 4 deg