Draai-spancilinder CLR-20-20-R-P-A
535441
GTIN: 4052568005443
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische spankracht bij 6 bar
121 N
Spanbreedte
20 mm
Zwenkhoek
90 deg +/- 3 deg