Draai-spancilinder CLR-25-10-R-P-A
535443
GTIN: 4052568168827
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische spankracht bij 6 bar
227 N
Spanbreedte
10 mm
Zwenkhoek
90 deg +/- 3 deg