Draai-spancilinder CLR-50-50-R-P-A
535462
GTIN: 4052568168902
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische spankracht bij 6 bar
990 N
Spanbreedte
50 mm
Zwenkhoek
90 deg +/- 2 deg