Draai-spancilinder CLR-32-10-R-P-A-B-K11-R8
535487
GTIN: 4052568169039
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische spankracht bij 6 bar
362 N
Spanbreedte
10 mm
Zwenkhoek
90 deg +/- 2 deg